Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Til.nro:
- TS 8610625
- Tuotekuvaus
- Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Kehys: RAL 7035
Kulmakappaleet: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005 - Toimitus
- Laiteoven kehys turvalasilla
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl) - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 460 mm
Laiteikkunan korkeus: 2.040 mm - Laiteikkunan korkeus
- 2 040 mm
- Asennusohje
- Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
VX SE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,7 kg
- Bruttopaino
- 16,2 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177693869
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Laiteovi alum.kehys 600x2200
- Dokumentaatiot
- Ohjeet