Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Til.nro:
- TS 8610685
- Tuotekuvaus
- Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Kehys: RAL 7035
Kulmakappaleet: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005 - Toimitus
- Laiteoven kehys turvalasilla
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl) - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 460 mm
Laiteikkunan korkeus: 1.640 mm - Laiteikkunan korkeus
- 1 640 mm
- Asennusohje
- Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
VX SE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,9 kg
- Bruttopaino
- 13,4 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- TS laiteovi, VX SE kaapille, 600x1800 mm LxK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet