Laiteovi TS, TS IT, VX SE

Til.nro: TS 8610805

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.

Til.nro:
TS 8610805
Tuotekuvaus
Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
Kehys: RAL 7035
Kulmakappaleet: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus
Laiteoven kehys turvalasilla
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 660 mm
Laiteikkunan korkeus: 1.840 mm
Laiteikkunan korkeus
1 840 mm
Asennusohje
Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
VX SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16 kg
Bruttopaino
17 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177693852
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
TS laiteovi, VX SE kaapille, 800x2000 mm LxK
Dokumentaatiot
Ohjeet