Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Til.nro:
- VX 8618020
- Tuotekuvaus
- Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Kehys: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005 - Toimitus
- Laiteovi
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl) - IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Asennettaessa takaseinän sijasta tarvitaan rungon lukko-osia 8618.110
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,5 kg
- Bruttopaino
- 14,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- VX-laiteovi,kun LK:600x2000mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet