Laiteovi VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8618040

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.

Til.nro:
VX 8618040
Tuotekuvaus
Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
Kehys: RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus
Laiteovi
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl)
IK-koodi
IK08
Ohje
Asennettaessa takaseinän sijasta tarvitaan rungon lukko-osia 8618.110
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,6 kg
Bruttopaino
15,4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177920934
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
VX laiteovi, 600x2200 mm LxK
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Dokumentaatiot
Ohjeet