Kun esim. hätäpoistumisteiden turvaamiseksi halutaan 800 mm leveän oven sijasta kaksi 400 mm leveää ovea. Asennettavissa myös 800 mm leveän takaseinän sijaan.
- Til.nro:
- VX 8618120
- Tuotekuvaus
- Kun esim. hätäpoistumisteiden turvaamiseksi halutaan 800 mm leveän oven sijasta kaksi 400 mm leveää ovea. Asennettavissa myös 800 mm leveän takaseinän sijaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 ovea sis. ovikehyksen
130° saranat
Lukko-osat - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 37,32 kg
- Bruttopaino
- 38 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- VX pariovet, 800x2000 mm LxK, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Info sheet