Estää pölyn kertymisen oven päälle sekä kaapin ja oven/kannen väliin.
- Til.nro:
- SZ 2426500
- Tuotekuvaus
- Estää pölyn kertymisen oven päälle sekä kaapin ja oven/kannen väliin. Pölysuojalista lyhennetään kaapin leveyden mukaiseksi. Koteloon porataan reiät ja lista asennetaan kaksipuolisen teipin ja ruuvien avulla paikalleen.
- Materiaali
- muovi, UV-suojattu
- Väri
- Värisävy RAL 7024
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Pituus: 1.200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
KX
AE
KL
EB
BG - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ pölysuojalista, AX/KX, pituus 1200 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet