Oven yksilöllisiin merkintöihin, sis. läpinäkyvän suojamuovin ja kiinnitystarvikkeet.
- Til.nro:
- VX 8618450
- Tuotekuvaus
- Oven yksilöllisiin merkintöihin.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Merkintälistat
Läpinäkyvä suojamuovi
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 29 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,357 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Tuotekuvaus
- VX merkintälista, leveydelle 600 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet