Merkintälista VX, TS, VX SE

Til.nro: VX 8618451

Oven yksilöllisiin merkintöihin, sis. läpinäkyvän suojamuovin ja kiinnitystarvikkeet.

Til.nro:
VX 8618451
Tuotekuvaus
Oven yksilöllisiin merkintöihin.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Merkintälistat
Läpinäkyvä suojamuovi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 650 mm
Korkeus: 29 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,38 kg
Bruttopaino
0,42 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177921184
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Tuotekuvaus
VX merkintälista, leveydelle 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet