Vetolaatikko näppäimistölle ja hiirelle VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8620520

Hiirelle ja näppäimistölle, jonka leveys enintään 500/700 mm. Korkea kotelointiluokka säilyy myös luukun ollessa auki.

Til.nro:
VX 8620520
Tuotekuvaus
Hiirelle ja näppäimistölle, leveys enintään 500/700 mm. Korkea kotelointiluokka säilyy myös luukun ollessa auki.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Vetolaatikko
Luukku
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 340 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,06 kg
Bruttopaino
17,34 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX vetolaatikkolaatikko 600x200x340 LxKxS
Dokumentaatiot
Info sheet