Hiirelle ja näppäimistölle, leveys enintään 500/700 mm. Korkea kotelointiluokka säilyy myös luukun ollessa auki.
- Til.nro:
- TS 8801715
- Tuotekuvaus
- Hiirelle ja näppäimistölle, leveys enintään 500/700 mm. Korkea kotelointiluokka säilyy myös luukun ollessa auki.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Vetolaatikko
Luukku
Erotuslista
Kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Vakiona kaksoislehtiavainpesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin rakenne A tai muovikahvoihin rakenne B ja T-kahvaan rakenne B.
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,057 kg
- Bruttopaino
- 16,902 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Näppäimistölaatikko TS l=600
- Dokumentaatiot
- Info sheet