Sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä.
- Til.nro:
- SV 9672336
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet - Height front panel bottom
- 100 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,82 kg
- Bruttopaino
- 1,92 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- SV Etulevy IP54 alas
- Dokumentaatiot
- Ohjeet