Järjestelmäikkuna VX, TS, VX SE

Til.nro: FT 2735250

Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.

Til.nro:
FT 2735250
Rakenne
30-profiili
Tuotekuvaus
Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua ja yksiruutuinen turvalasi.
Pintakäsittely
Runko: pulverimaalattu RAL 7035
Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi
Value base frame
Yksiruutuisesta turvalasista: kestää hyvin liuotusaineita eikä naarmuunnu helposti, antistaattinen, vähäinen loukkaantumisvaara rikkoutuessa.
Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
Saranoitu 180° avautumiskulmalla.
Value base frame
Helppo kiinnittää ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta (ovikehystä voidaan hyödyntää porausmallina).
Helposti säädettävissä korkeussuunnassa.
Tukevoittaa oven aukotusta.
Peittää leikkuusärmän.
Tiivisteessä ei ole likaa, levyä ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa likaa eikä ikkunan takana virtaa nesteitä.
Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Ohje
Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
Ei sovellu ulkokäyttöön
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 670 mm
Syvyys: 47 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 563 mm
Laiteikkunan korkeus: 598 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
33 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,853 kg
Bruttopaino
7,214 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177476370
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna, VX, TS, VX SE, profiilin korkeus 30 mm, 700x670x47 mm LxKxS, kaappileveydelle 800 mm
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Dokumentaatiot
Ohjeet