Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.
- Til.nro:
- FT 2736530
- Rakenne
- 60-profiili
- Tuotekuvaus
- Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä.
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua ja yksiruutuinen turvalasi.
- Pintakäsittely
- Runko: pulverimaalattu RAL 7035
Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi - Value base frame
- Yksiruutuisesta turvalasista: kestää hyvin liuotusaineita eikä naarmuunnu helposti, antistaattinen, vähäinen loukkaantumisvaara rikkoutuessa.
- Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
- Saranoitu 180° avautumiskulmalla.
- Value base frame
- Helppo kiinnittää ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta (ovikehystä voidaan hyödyntää porausmallina).
- Helposti säädettävissä korkeussuunnassa.
- Tukevoittaa oven aukotusta.
- Peittää leikkuusärmän.
- Tiivisteessä ei ole likaa, levyä ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa likaa eikä ikkunan takana virtaa nesteitä.
- Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Ohje
- Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesä vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojärjestelmään (ulkomitta H = 270 mm).
- Ei sovellu ulkokäyttöön
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 600 mm - Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 570 mm
Syvyys: 77 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 363 mm
Laiteikkunan korkeus: 498 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,786 kg
- Bruttopaino
- 6,16 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177476431
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Tuotekuvaus
- FT laiteikkuna, VX, TS, VX SE, profiilin korkeus 60 mm, 500x570x77 mm LxKxS, kaappileveydelle 600 mm
- Sertifikaatit
- Kotelointiluokka
- Dokumentaatiot
- Ohjeet