Asennettavaksi AE-kaappiin oven tilalle, tai rakenteeksi riittävän suurille pinnoille.
- Til.nro:
- FT 2730000
- Tuotekuvaus
- AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia - Toimitus
- Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 380 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 377 mm
Syvyys: 34 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 317 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 30 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,45 kg
- Bruttopaino
- 2,68 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177031739
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT laiteikkuna AE kotelolle, alumiinia, 597x377x34 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Ohjeet