Asennettavaksi AE-kaappiin oven tilalle, tai rakenteeksi riittävän suurille pinnoille.
- Til.nro:
- FT 2761000
- Tuotekuvaus
- AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia - Toimitus
- Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 597 mm
Syvyys: 60 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 537 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 56 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,861 kg
- Bruttopaino
- 4,061 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177032040
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Laiteikkuna 597x597x60
- Dokumentaatiot
- Ohjeet