Asennettavaksi AE-kaappiin oven tilalle, tai rakenteeksi riittävän suurille pinnoille.
- Til.nro:
- FT 2762000
- Tuotekuvaus
- AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia - Toimitus
- Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 760 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 757 mm
Syvyys: 60 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 697 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 56 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,482 kg
- Bruttopaino
- 4,682 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177032064
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Laiteikkuna 597x757x60
- Dokumentaatiot
- Ohjeet