Akryylilasisuoja

Til.nro: FT 2789000

Näyttö- ja ohjauslaitteiden suojaksi 19"-vakio- tai metrimitoituksella.

Til.nro:
FT 2789000
Rakenne
metrinen
Tuotekuvaus
Varmuuslukolla, lukon nro 3524 E.
Materiaali
Kehys: Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet painevalua
Lasiruutu: Akryylilasi, savunvärinen
Toimitus
Sis. saranat ja kiinnitystarvikkeet.
Sis. varmuuslukkopesän nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 47,5 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 560 mm
Laiteikkunan korkeus: 379,5 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
43 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,46 kg
Bruttopaino
2,68 kg
Tullitariffinimike
39205100
EAN
4028177032378
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna, AE kotelolle, 600x400x47,5 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet