AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin Kehysrakenteen sisäpuolella kulmakiinnittimet, 3 mm alumiinilevyä, kiinnitetty sisältäpäin ja tiivistetty kehystä vasten.
- Til.nro:
- FT 2742000
- Tuotekuvaus
- AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin Kehysrakenteen sisäpuolella kulmakiinnittimet, 3 mm alumiinilevyä, kiinnitetty sisältäpäin ja tiivistetty kehystä vasten.
- Materiaali
- Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
- Toimitus
- Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Ohje
- Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 380 mm
Korkeus: = 380 mm - Mitat
- Leveys: 377 mm
Korkeus: 377 mm
Syvyys: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm - Kalustettava pinta
- Leveys: 307 mm
Korkeus: 307 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,182 kg
- Bruttopaino
- 2,382 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177031876
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Ohjaustaulu 377x377x34
- Dokumentaatiot
- Ohjeet