Näyttö- ja ohjauslaitteiden suojaksi. Asennuskorkeus maks. 35 mm, sopii AX- ja AE-ohjaustauluun.
- Til.nro:
- FT 2792000
- Tuotekuvaus
- null
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasi, savunvärinen - Toimitus
- Sis. varmuuslukkopesän nro 3524 E.
- Sopii tilausnumerolle
- 2742.010
- 2742.000
- Sopii:
- Kaappityyppi: Ohjaustaulu
AX
AE
Leveys: = 377 mm
Korkeus: = 377 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,086 kg
- Bruttopaino
- 2,286 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT Laiteikkuna, ohjaustauluun 2742.010, 2742.000, alumiinia
- Dokumentaatiot
- Ohjeet