Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
- Til.nro:
- FT 2731010
- Rakenne
- 30-profiili
- Tuotekuvaus
- Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia - Toimitus
- Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii tilausnumerolle
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 597 mm
Syvyys: 36 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 537 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 32 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,236 kg
- Bruttopaino
- 3,48 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177938472
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT laiteikkuna AX kotelolle, alumiinia, 597x597x36 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Ohjeet