Laiteikkuna AX-kaapeille

Til.nro: FT 2732010

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.

Til.nro:
FT 2732010
Rakenne
30-profiili
Tuotekuvaus
Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali
Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus
Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1012.000
1076.000
1376.000
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 760 mm
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 757 mm
Syvyys: 36 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 697 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
32 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,02 kg
Bruttopaino
4,04 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177938489
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna AX kotelolle, alumiinia, 597x757x36 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet