Laiteikkuna AX-kaapeille

Til.nro: FT 2733010

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.

Til.nro:
FT 2733010
Rakenne
30-profiili
Tuotekuvaus
Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali
Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus
Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1050.000
1350.000
1007.000
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 500 mm
Korkeus: = 500 mm
Mitat
Leveys: 497 mm
Korkeus: 497 mm
Syvyys: 36 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 437 mm
Laiteikkunan korkeus: 437 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
32 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,68 kg
Bruttopaino
2,88 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177938496
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna AX kotelolle, alumiinia, 497x497x36 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet