Laiteikkuna AX-kaapeille

Til.nro: FT 2761010

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.

Til.nro:
FT 2761010
Rakenne
60-profiili
Tuotekuvaus
Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali
Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus
Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1010.000
1054.000
1060.000
1360.000
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 597 mm
Syvyys: 62 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 537 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
58 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,061 kg
Bruttopaino
4,18 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177938588
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna, AX kotelolle, 597x597x62 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet