Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
- Til.nro:
- FT 2762010
- Rakenne
- 60-profiili
- Tuotekuvaus
- Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
- Materiaali
- Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia - Toimitus
- Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii tilausnumerolle
- 1012.000
- 1076.000
- 1376.000
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 760 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 757 mm
Syvyys: 62 mm - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 697 mm - Komponenttien asennussyvyys (maks.)
- 58 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,482 kg
- Bruttopaino
- 4,682 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177938595
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT laiteikkuna, AX kotelolle, 597x757x62 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Ohjeet