Laiteikkuna AX-kaapeille

Til.nro: FT 2763010

Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.

Til.nro:
FT 2763010
Rakenne
60-profiili
Tuotekuvaus
Asennus AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin.
Materiaali
Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus
Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1050.000
1350.000
1007.000
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 500 mm
Korkeus: = 500 mm
Mitat
Leveys: 497 mm
Korkeus: 497 mm
Syvyys: 62 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 437 mm
Laiteikkunan korkeus: 437 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
58 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,44 kg
Bruttopaino
3,46 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT laiteikkuna, AX kotelolle, 497x497x62 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet