Ohjaustaulu AX-kaapeille

Til.nro: AX 2741010

Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.

Til.nro:
AX 2741010
Tuotekuvaus
Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
Materiaali
Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Toimitus
Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1004.000
1011.000
1031.000
Ohje
Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 380 mm
Korkeus: = 300 mm
Mitat
Leveys: 377 mm
Korkeus: 297 mm
Syvyys: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Leveys: 323 mm
Korkeus: 243 mm
Kalustettava pinta
Leveys: 307 mm
Korkeus: 227 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,043 kg
Bruttopaino
2,18 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177938519
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT ohjaustaulu, AX kotelolle, 377x297x36 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet