Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
- Til.nro:
- AX 2742010
- Tuotekuvaus
- Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
- Materiaali
- Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
- Toimitus
- Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii tilausnumerolle
- 1006.000
- 1303.000
- 1380.000
- Ohje
- Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 380 mm
Korkeus: = 380 mm - Mitat
- Leveys: 377 mm
Korkeus: 377 mm
Syvyys: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm - Kalustettava pinta
- Leveys: 307 mm
Korkeus: 307 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,52 kg
- Bruttopaino
- 2,54 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177938526
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT ohjaustaulu, AX kotelolle, 377x377x36 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Muut tiedot
- Ohjeet