Ohjaustaulu AX-kaapeille

Til.nro: AX 2744010

Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.

Til.nro:
AX 2744010
Tuotekuvaus
Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
Materiaali
Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Toimitus
Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii tilausnumerolle
1009.000
1039.000
1339.000
Ohje
Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 380 mm
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 377 mm
Syvyys: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Leveys: 543 mm
Korkeus: 323 mm
Kalustettava pinta
Leveys: 527 mm
Korkeus: 307 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,131 kg
Bruttopaino
3,331 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177938540
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
FT ohjaustaulu, AX kotelolle, 597x377x36 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet