Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
- Til.nro:
- AX 2746010
- Tuotekuvaus
- Asennetaan AX-koteloon ovien tilalle tai pintoihin. Runkorakenteessa sisäpuoliset kulmaliittimet, 3 mm paksu alumiinilevy, kiinnitetty sisäpuolelta.
- Materiaali
- Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
- Toimitus
- Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Sopii tilausnumerolle
- 1010.000
- 1054000
- 1060.000
- 1304.000
- 1360.000
- Ohje
- Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm - Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 597 mm
Syvyys: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Leveys: 543 mm
Korkeus: 543 mm - Kalustettava pinta
- Leveys: 527 mm
Korkeus: 527 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,7 kg
- Bruttopaino
- 4,72 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177938564
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- FT ohjaustaulu, AX kotelolle, 597x597x36 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Muut tiedot
- Ohjeet