Salpalukko

Til.nro: SZ 2304100

Vaihtoehto vakiolukkopesälle eri versioissa.

Til.nro:
SZ 2304100
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Toimitus
Toimitus ilman avainta.
Ohje tilausnumerosta
Salpalukitus kokonaan ruostumatonta terästä 1.4404 (AISI 316L)
Lukko
avainjärjestelmä: Kaksoislehtiavainpesä
Sopii kotelotyypille
AX ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,14 kg
Bruttopaino
0,153 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
SZ salpalukko AX kotelolle HST (AISI316L)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet