avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 2460000

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 2460000
Rakenne
A
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pituus
27 mm
Asennus kahvajärjestelmään
AX-Komfort-kahva
AX-Mini-Komfort-kahva
Ergoform-S-vakiokahva
Ergoform-S-vakiokahva muovisiin KS-kytkentäkaappeihin
Lukko
avainjärjestelmä: 7 mm neliökanta
Sopii kotelotyypille
KX E-Box
AX
AX IT
Ohjauskotelot AX
AX muovi
EB
BG
AE
TE
TP-keski- ja -yläosa
TP-alaosat
Yksittäispulpetin TP kansi
Yksittäispulpetin TP ovi
TP-yleispulpetti
CX-yksittäispulpetti
Pulpetin yläosa CX
CX-pulpetin keskiosa
CX-pulpetin alaosa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,014 kg
Bruttopaino
0,015 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177023765
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
SZ lukko, versio A, painevalettu sinkki, 7 mm nelikanta, pituus 27 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet