Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.
- Til.nro:
- SZ 2461000
- Rakenne
- A
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pituus
- 27 mm
- Asennus kahvajärjestelmään
- AX-Komfort-kahva
- AX-Mini-Komfort-kahva
- Ergoform-S-vakiokahva
- Ergoform-S-vakiokahva muovisiin KS-kytkentäkaappeihin
- Lukko
- avainjärjestelmä: 8 mm neliökanta
- Sopii kotelotyypille
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Ohjauskotelot AX
- AX muovi
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP-keski- ja -yläosa
- TP-alaosat
- Yksittäispulpetin TP kansi
- Yksittäispulpetin TP ovi
- TP-yleispulpetti
- CX-yksittäispulpetti
- Pulpetin yläosa CX
- CX-pulpetin keskiosa
- CX-pulpetin alaosa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,015 kg
- Bruttopaino
- 0,016 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Tuotekuvaus
- SZ lukko, versio A, painevalettu sinkki, 8 mm nelikanta, pituus 27 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet