avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 2522000

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 2522000
Rakenne
C
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pituus
41 mm
Lukko
avainjärjestelmä: Daimler-pesä
Sopii kotelotyypille
AE salpalukolla, ruostumaton teräs
AE-pohjainen salpalukolla, ruostumaton teräs
Yksittäispulpetin kansi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,029 kg
Bruttopaino
0,03 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177026131
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
SZ lukkosylinteri, versio C, painevalettu sinkki, 7 mm Daimler, 41 mm