avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 2526000

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 2526000
Rakenne
C
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pituus
41 mm
Lukko
avainjärjestelmä: 8 mm neliökanta
Sopii kotelotyypille
AE salpalukolla, ruostumaton teräs
AE-pohjainen salpalukolla, ruostumaton teräs
Yksittäispulpetin kansi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,025 kg
Bruttopaino
0,03 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177026575
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
SZ lukkosylinteri, versio C, painevalettu sinkki, 8 mm neliö, 41 mm
Dokumentaatiot
Info sheet