avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 8611120

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 8611120
Rakenne
F
Materiaali
Painevalettu sinkki
Asennus kahvajärjestelmään
Komfort-kahva TS lukkopesiä varten
Komfort-kahva TS riippulukolle ja lukkopesille
Ylöspäin nostettava kahva lukkopesiä varten
Ylöspäin nostettava kahva riippulukolle ja lukkopesille
Mini-Komfort-kahva 3-osaiseen EL-kaappiin lukkopesiä varten
Lukko
avainjärjestelmä: 7 mm kolmikanta
Sopii kotelotyypille
EL
TS
TS IT
VX SE
PC-kaappi
IW
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,013 kg
Bruttopaino
0,014 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177211964
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
SZ lukkopesä, versio F, painevalettu sinkki, 7 mm kolmikanta