Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.
- Til.nro:
- SZ 8611160
- Rakenne
- F
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Asennus kahvajärjestelmään
- Komfort-kahva TS lukkopesiä varten
- Komfort-kahva TS riippulukolle ja lukkopesille
- Ylöspäin nostettava kahva lukkopesiä varten
- Ylöspäin nostettava kahva riippulukolle ja lukkopesille
- Mini-Komfort-kahva 3-osaiseen EL-kaappiin lukkopesiä varten
- Lukko
- avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Sopii kotelotyypille
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-kaappi
- IW
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,016 kg
- Bruttopaino
- 0,018 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177212008
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Tuotekuvaus
- SZ lukkopesä, versio F, painevalettu sinkki, kaksoislehtiavain