avainjärjestelmä

Til.nro: SZ 8611220

Vaihtoehtoiset lukkopesät, esim. kolmikanta, neliökanta, ruuvitaltta, Daimler, Fiat, kaksoislehti.

Til.nro:
SZ 8611220
Rakenne
F
Materiaali
Painevalettu sinkki
Asennus kahvajärjestelmään
Komfort-kahva TS lukkopesiä varten
Komfort-kahva TS riippulukolle ja lukkopesille
Ylöspäin nostettava kahva lukkopesiä varten
Ylöspäin nostettava kahva riippulukolle ja lukkopesille
Mini-Komfort-kahva 3-osaiseen EL-kaappiin lukkopesiä varten
Lukko
avainjärjestelmä: 6,5 mm kolmikanta (CNOMO)
Sopii kotelotyypille
EL
TS
TS IT
VX SE
PC-kaappi
IW
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,014 kg
Bruttopaino
0,015 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177213128
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
SZ lukkopesä, 6,5mm kolmikanta (CNOMO)