Voidaan asentaa jälkeenpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin yksiovisiin AE-koteloihin.
- Til.nro:
- SZ 2534500
- Tuotekuvaus
- Voidaan asentaa jälkeenpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin yksiovisiin kaappeihin. Peitelevy lukittuu kokonaispituudeltaan 40 tai 45 mm puoliprofiilisylinterillä (DIN 18 252). Lisäpeitelevy suojaa lukkopesää likaantumiselta. Kaapin kotelointiluokka pysyy samana. Toimitetaan ilman puoliprofiilisylinteriä.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- niklattu (matta)
- Ohje
- Ei sovi ruostumattomiin koteloihin 1.4404 (AISI 316L) eikä salpalukon SZ 2304.000 kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- 9785040
- 9785042
- Sopii kotelotyypille
- AE ruostumatonta terästä, salpalukolla
- AE-pohjainen salpalukolla, ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,257 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- AE-Suojakotelo RST
- Dokumentaatiot
- Ohjeet