Monikertalukko 6:lle riippulukolle

Til.nro: SZ 2493500

Ihanteellinen ratkaisu, kun huolto- ja korjaustöitä varten tarvitaan yksilöllinen käyttömahdollisuus useammalle henkilölle.

Til.nro:
SZ 2493500
Tuotekuvaus
Ihanteellinen ratkaisu, kun huolto- ja korjaustöitä varten tarvitaan yksilöllinen käyttömahdollisuus useammalle henkilölle.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,18 kg
Bruttopaino
0,184 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
SZ monilukko, 6 riippulukkoa varten
Dokumentaatiot
Info sheet