Oviin, suojaa koskettamasta sähköäjohtavia sähköisiä laitteita pääkytkimen ollessa päällä.
- Til.nro:
- SZ 2418000
- Tuotekuvaus
- Oviin, suojaa koskettamasta sähköäjohtavia sähköisiä laitteita pääkytkimen ollessa päällä.
- Toimintotapa
- Oven lukitus pääkytkimen ollessa päällä.
- Verkonvapautus (jännite) vain oven ollessa kiinni.
- Lukitusmagneetin valvonta lisälukkokoskettimen avulla.
- Toimitus
- Lukko
Käyttövipu
Pidikekulma
Kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Kaksiosaisissa kaapeissa (päällekkäisiä ovia varten ilmoitus "kytkentäkaapin ovi kiinni") tarvitaan ovikytkin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: AX - Nimellisteho Pel
- DC: 8 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 4000 V AC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,847 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- SZ turvalukko VX/VXSE/TS/AX 24VDC 8W
- Dokumentaatiot
- Ohjeet