Yleisavain, jossa 5 mm kaksoislehtiavainpesä, 7 mm ja 8 mm kolmikanta ja neliökanta sekä kärkisovite ja käännettävä kärki Torx-kannalle kokoa 25 ja 30
- Til.nro:
- SZ 2549500
- Rakenne
- yleiskäyttöinen
- Tuotekuvaus
- Lukkopesille
- Toimitus
- Sis. kärkisovitteen ja käännettävän kärjen Torx 25 ja 30
- Ohje
- Kotelo, kaappi ja lukitusjärjestelmä toimitetaan vakiona sopivan avaimen kanssa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,07 kg
- Bruttopaino
- 0,075 kg
- Tullitariffinimike
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Tuotekuvaus
- SZ yleisavain, kaksoislehti, 8 mm kolmi- ja nelikanta ja ruuvitaltta, sovite Torx 25/30