Lukkopesä kahvolle, painonapilla ja varmuuslukkopesällä, nro 12321.
- Til.nro:
- TS 8611200
- Toimitus
- kahdella avaimella
- Pituus
- 26,2 mm
- Asennus kahvajärjestelmään
- Komfort-kahva VX lukkopesiä varten
- Komfort-kahva TS lukkopesiä varten
- Mini-Komfort-kahva 3-osaiseen EL-kaappiin lukkopesiä varten
- Mini-Komfort-kahva AE lukkopesiä varten
- Ohje
- Valmisteltu vain vastaaville Rittal-kahvajärjestelmille
- Lukko
- avainjärjestelmä: Painonappi- ja varmuuslukkopesä
Lukko nro 12321, muut lukot eivät mahdollisia. - Sopii kotelotyypille
- VX
- VX IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,04 kg
- Bruttopaino
- 0,045 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Tuotekuvaus
- TS lukkopesä, 3524 E avaimelle/painonappi