avainjärjestelmä rakenne G

Til.nro: VX 8618302

Kahvoihin ja koteloihin.

Til.nro:
VX 8618302
Rakenne
G
Materiaali
Painevalettu sinkki
Asennus kahvajärjestelmään
Komfort-kahva VX riippulukolle ja lukkopesille
Lukko
avainjärjestelmä: 7 mm kolmikanta
Sopii kotelotyypille
VX
VX IT
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,013 kg
Bruttopaino
0,014 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177921832
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
VX lukkopesä, versio G, painevalettu sinkki, 7 mm kolmikanta