Kahvoihin ja koteloihin.
- Til.nro:
- VX 8618303
- Rakenne
- G
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Asennus kahvajärjestelmään
- Komfort-kahva VX riippulukolle ja lukkopesille
- Lukko
- avainjärjestelmä: 8 mm kolmikanta
- Sopii kotelotyypille
- VX
- VX IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,015 kg
- Bruttopaino
- 0,016 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Tuotekuvaus
- VX lukkopesä, versio G, painevalettu sinkki, 8 mm kolmikanta