avainjärjestelmä rakenne G

Til.nro: VX 8618308

Kahvoihin ja koteloihin.

Til.nro:
VX 8618308
Rakenne
G
Materiaali
Painevalettu sinkki
Asennus kahvajärjestelmään
Komfort-kahva VX riippulukolle ja lukkopesille
Lukko
avainjärjestelmä: 6,5 mm kolmikanta (CNOMO)
Sopii kotelotyypille
VX
VX IT
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,014 kg
Bruttopaino
0,015 kg
Tullitariffinimike
83016000
EAN
4028177921894
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Tuotekuvaus
VX lukkopesä, versio G, painevalettu sinkki, 6,5 mm kolmikanta (CNOMO)