Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.
- Til.nro:
- TS 8611350
- Rakenne
- lukkopesille
- Tuotekuvaus
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 9005
- Asennusohje
- Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Valmisteltu G-mallin lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm
- Sopii kotelotyypille
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-kaappi
- IW
- TS 8 ruostumatonta terästä
- SE ruostumatonta terästä
- EL 3-osainen 18–21 U
- Seinäkotelo AX, 3-osainen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,52 kg
- Bruttopaino
- 0,527 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177300446
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- TS komfortkahva, VX SE/PC/IW, lukkopesille, RAL9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet