Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta.
- Til.nro:
- DK 7200801
- Tuotekuvaus
- Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta tai Master-Key-toiminnon avulla käytettäessä lisäksi 40 tai 45 mm:n puoliprofiilisylinteriä (DIN 18 252), riippumaton numerokoodista.
- Väri
- RAL 9005
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 0,909 kg
- Tullitariffinimike
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- Kahva koodilukolla RAL9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet