Turvakahva numerokoodilla

Til.nro: DK 7200810

Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta.

Til.nro:
DK 7200810
Rakenne
Ergoform-S-kahva
Tuotekuvaus
Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 3-numeroisen koodin avulla ilman avainta tai Master-Key-toiminnon avulla käytettäessä lisäksi 40 tai 45 mm:n puoliprofiilisylinteriä (DIN 18 252), riippumaton numerokoodista.
Väri
RAL 7035
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,671 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177260016
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
Turvakahva numerokoodilla, Ergoform-S-kahva, kuvaus: joustava käyttömahdollisuus yksilöllisellä kolminumeroisella koodilla ilman avainta. Joustava käyttömahdollisuus yksilöllisellä 3-numeroisella koodilla ilman avainta tai pääavaimen radioviestinnän kautta.
Dokumentaatiot
Ohjeet