Sivuoven käytön helpottamiseen ulkokautta, kun sisäkahvaan on vaikea päästä käsiksi sisäpuolelta kääntökehyksen tai 19"-sisärakenteiden vuoksi.
- Til.nro:
- TS 8611370
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa pariovellisen kaapin sivuoven avaamisen ulkopuolelta, kun sisäkahvaan on vaikea päästä käsiksi sisäpuolelta kääntökehyksen tai 19":n sisärakenteiden vuoksi.1
- Hyödyt
- Jälkiasennus sivuoveen on helppoa mukana seuraavan aukotusmallin avulla. Sisäpuolen kahvaa ei tarvita.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
- Sopii kotelotyypille
- TS
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,072 kg
- Tullitariffinimike
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- TS sivuoven lukko srj
- Dokumentaatiot
- Ohjeet